Thread 中讨论的其他器件:DLPC3479、 DLPA3005、 DLPC3478
工具/软件:
尊敬的
我们使用的是外部图形模式。 如随附的视频所示、启动界面图像和测试图形图像的显示存在问题。
我们还观察到、将 HDMI 连接到 TI EVM 后按下 SW21 (开/关)开关时出现异常显示问题。
此外、当在显示过程中在启动界面显示模式和"切换到外部视频"之间反复切换时、我们注意到显示异常问题。
为什么会出现此问题?
[来自我们的扫描仪测试条件]
- 问题
- a)噪音始终出现在第一个图案集中。 发行发生频率:100%
:PROJ_ON =高电平 à 外部参数设置 à(N)第一个模式集并行数据集传输(FPGA 至主模式/SlaveDLPC3479)
- b)间歇性发生。
:显示第一个图形集后、PROJ_ON =高电平持续 à 下一个(N+1、N+2、、)并行数据集传输(FPGA 至主/从 DLPC3479)
[b-case1]当图形集连续显示时、出现频率为低电平、
但当以1-2分钟的间隔显示时、它的发生频率会更高。
- 1个图形集= 24个图形图像
- 1Hz、曝光后=316.408[us]、曝光时间=39551[us]、曝光前时间=1797.77[us]
- Beam FW 成为支持 TI Basic Beam FW 的启动界面模式。
e2e.ti.com/.../250309_5F00_TI_5F00_EVM_5F00_External-Video_5F00_abnormal-Dispaly_5F00_A.mp4e2e.ti.com/.../250309_5F00_TI_5F00_EVM_5F00_External-Video_5F00_abnormal-Dispaly_5F00_B.mp4e2e.ti.com/.../250309_5F00_LP_5F00_External-Pattern_5F00_Abnormal-Display_5F00_A.mp4e2e.ti.com/.../250309_5F00_LP_5F00_External-Pattern_5F00_Abnormal-Display_5F00_B.mp4