工具/软件:
尊敬的德州仪器(TI)团队:
大家好、我目前正在使用 DLP670S 芯片组开发基于 DLP 的3D 打印机。
由于 DLP670S 的微镜倾斜角为17.5°、因此我一直以35°入射角使用405nm UV 光照射 DMD、以便反射光束沿 DMD 表面正常方向传播。
在研究这一设置时、我遇到了"最大限度地提高基于 DMD 的投影光刻的能量利用率"白皮书、这表明当入射角是微镜倾斜角的两倍时、不一定能达到最高能效。 相反、作者定义了一种称为"火焰条件"的条件、可实现最大的衍射效率。
根据本文的内容、我实施了一个仿真并观察到、在入射角约为46°时(而不是在35°时)可实现最大效率。
这就引出了以下问题:
在设计 DLP 投影仪时、德州仪器(TI)是否总是考虑并利用火焰条件?
如果没有、您能否分享可能有意避免或未优先考虑此条件的原因?
非常感谢您的时间和支持。
此致、
Kim Minjae