主题中讨论的其他器件: TPS99000-Q1、TPS99000S-Q1
工具/软件:
你好
这是来自 Lg Innotek 的 myungjin 歌曲。
我正在使用 DLP4620SQ1EVM 进行测试。
是的,我已经用 HDMI 测试了它,以检查闪存是否有 EDID 的一些数据。
然后、今天当我将 DLP4620SQ1EVM 与 Cheetah 连接时、控制程序说了以下内容。
"请检查系统是否已连接、已开机且设置正确。"
所有电缆和柔性连接均正常。
我检查了三个 EVB 的电源。
首先是
6V:好, 3.3V :好,接通:好
ENB_1P1V : NG, V1P1V: NG
ENB_1P8V : NG, V1P8V: NG
ENB_3P3V : NG, V3P3V : NG
第二个是
6V:好, 3.3V :好,接通:好
ENB_1P1V:正常、V1P1V:正常
ENB_1P8V : NG, V1P8V: NG
ENB_3P3V : NG, V3P3V : NG
第三个习惯是
6V:好, 3.3V :好,接通:好
ENB_1P1V:正常、V1P1V:正常
ENB_1P8V:OK、V1P8V:NG
ENB_3P3V:OK、V3P3V:NG
我可以做些什么来解决这个问题?