Thread 中讨论的其他器件: DLP4500
工具/软件:
大家好、我正在评估 DLP4500NIR DMD 用于宽带光谱系统、需要更清晰地了解密封封装内部的光学损耗。
从数据表中可以看到:
-
。 车窗组件 具有高透射率 ≈700nm 至 2000nm 。
-
。 微镜阵列 是铝涂层、因此对于可见光波长、我预计反射率将比 NIR 高得多。
但是、我的应用范围更广 400nm 至 2000nm —包括可见范围。 您能否分享(或向我指出)以下信息?
-
窗口装配/包装窗口
-
典型值或最小值 光谱透射率曲线 中导出 400nm 至 2000nm 反射。
-
倾斜角下的性能变化(例如,24°、± 1°,标称微镜倾斜角)。
-
-
微镜(铝)阵列
-
典型值 光谱反射率 在相同的 400nm 至 2000nm 范围内的镜面反射强度、最好同时考虑法向入射角和±12°工作倾斜角。
-
确认镜片涂层/工艺与可见光优化型 DLP4500 中使用的涂层/工艺相同、或注意 NIR 器件特有的任何差异。
-
-
系统总体吞吐量
-
如果可用、组合 吞吐量或效率曲线 (Window×mirror) 对于初步的 SNR 计算非常有用。
-
即使是近似曲线或代表性数据也会非常有用! 或者推荐具有 400nm 至 1500nm 宽波长范围的任何其他 DMD 器件!
谢谢您、
Suhyun。