Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC, DLP3010EVM-LC, DLPC3478
线程中讨论的其他器件:DLP3010LC、 DLPC3478
工具/软件:
您好:
我正在寻找一个合适的 DMD 评估模块、我需要能够在指定的毫秒内显示和显示图像、然后交换到序列中的下一个图像并重复。 我看到 DMD DLP3010LC 支持: 图形速率、二进制 (max)(Hz) 2487、但在相应的数据表中找不到这一点。 此外、该控制器还支持: 图形速率、二进制 (max)(Hz) 2487、但列出了高达 120Hz 的最大输入帧速率。 我很难理解这些规格之间的差异。
简而言之、评估模块 DLP3010EVM-LC 是否支持使用提供的固件和软件以 1kHz 的速率在 DMD 上显示二进制图像? 评估模块是否有最短显示时间/最暗时间? 我只关心 DMD 显示屏,而不是任何 LED 照明方面。
谢谢、
Nathan