Other Parts Discussed in Thread: DLP5530S-Q1, DLP3030PGUQ1EVM, TPS99000S-Q1
主题中讨论的其他器件: DLP3030PGUQ1EVM、 TPS99000S-Q1
工具/软件:
我正在考虑在飞机上使用汽车级 DLP(DLP5530S-Q1 等)。
我对此有几个问题。
1.存储温度
DLP 的贮存温度规定为–40°C、但某些飞机规格要求在–54°C 处贮存。 如果在低于–40°C 的温度下存储、可能会出现什么潜在问题?
2.海拔高度
某些飞机规格要求在 50,000 英尺或更高的高度运行。 海拔高度变化是否会导致任何问题? 如有可能、请提供任何相关数据。
3、密封
DLP 是否完全密封? 如果是密封的、里面有什么类型的气体?
4、振动和冲击
是否有任何关于振动和冲击的规格?
5、闪烁
我们购买了 DLP3030PGUQ1EVM 来进行评估。 在室温下没有问题、但在高温 (70 –100°C) 下、图像偶尔出现波动。 它没有不停地闪烁、但只是间歇性地闪烁。 原因可能是什么?