Thread 中讨论的其他器件: DLPC3478
工具/软件:
您好:
我已成功开发了基于以下平台的项目:
- 硬件为 DLPC3478+DLPA3000;
- 固件是根据网站上生成的原始版本进行修改的:“FWSel_DLPC3478_DLPA3000_AC_PM1_i2c0x36_v9p2p0.img"。“。
- 外部电源为 12VDC。
我的问题是:最近一个新项目即将到来,大部分功能都是相同的,只有电池电源的区别。 电压将降至 6.5VDC。 因此、我之前的 AC 版本的固件无法正常工作。
我查看了 E2E 网站、发现在历史问题“DLPA3000:如何通过寄存器检查 DLPA3000 温度?“中、TI 专家的回复是使用电池版本的固件、DLPA3000 中的 UVLO 为 6.22V。

如何获取此电池版本固件? 我只能从网站获取 AC 版本。

谢谢
HAOYAN JIANG