工具/软件:
大家好、E2E 专家:
你好。
在我的研究项目中、我正在开发基于 DLP 的 3D 打印技术、该技术需要独立的 405nm 光源来固化照片固化墨水。
目前,我正在使用一个 MEMS 镜芯片扫描激光器。 在该设置中、MEMS 微镜信号还必须控制激光开/关开关、这需要额外的信号转换电路以及光源和 MEMS 微镜之间的频率匹配。 这使得实验设置更加复杂且难以 管理。为了 减少对额外设备的需求、我正在寻找一种光源可以独立于 MEMS 镜控制信号工作的解决方案、以便两个系统可以正常工作而不相互干扰。您能让我知道 TI 是否有符合这些要求的产品、或者您是否可以推荐合适的选项吗?
为了进一步说明、我想使用 DMD 芯片通过将我自己的 405nm 光直接照射到 DMD 芯片上来生成光图形、并且我不希望光源和 DMD 芯片之间有任何连接。 如下图所示。

此致、
公务员制度委员会