Other Parts Discussed in Thread: DLPC964
本主题中讨论的其他器件:DLPC964
环境:
-
板:VCU108
-
工具链:Vivado 2018.3
-
参考:VC707 项目(由于许可证限制而未合成)
说明: 两个不同的问题是阻塞综合:
-
VCU108 完整项目尝试
-
仅修改系统端口后、合成失败。
-
错误消息指向
*_a*_e显示为许可证相关或伪随机数据文件的两个文件 (,)。 -
报告的问题:语法错误和整数溢出。
-
这些文件不是标准 HDL 模块。
-
VC707 项目包含相同的文件,但从未合成(许可证限制)。
-
开放式问题: 可以安全地从编译中删除或排除这些文件吗?
-
-
PGEN IP 库升级
-
已尝试使用更新的 PGEN IP 运行一个单独的项目。
-
原始 PGEN 版本: 2017(不同的用户界面,由于复杂性而避免)。
-
当前工具链:Vivado 2018.3(需要 IP 升级)。
-
在中遇到错误
pgen_spbrom_v3.vhd。 -
日志分析表明错误源于该文件、但 Vivado 并未指定根本原因。
-
按照记录的步骤进行 IP 自定义和验证。
-
使用了具有有效位宽度/深度的预制图形。
-
结果: 合成仍失败、错误源不明确。
-
后续步骤/问题:
-
确认是否
*_a*_e需要标记的非模块文件 (,)。 -
调查 2017→2018.3 以后 PGEN IP 升级的已知问题。
-
确定是否存在变通办法(手动排除文件,备用 IP 配置或修补程序)。
PowerPoint 在本说明中具有相同的内容、但它有插图和代码、因此可能有助于您更好地理解问题:
11-4-25 - Avion Lowery - TI.pptx 问题