Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FYE, DLPLCR65EVM, DLPLCRC900EVM, DLPC900
器件型号: DLPLCRC900EVM
主题中讨论的其他器件: DLPLCR65EVM、 DLPC900、DLP6500FYE
您好专家、
我当前使用的是以下设置:DLPLCR65EVM 包含 DLP6500FYE DMD DLPLCRC900EVM 包含单 DLPC900 控制器问题:上电时、系统似乎无法运行:D8 (12V) 和 D9 (PWRGOOD) LED 按预期呈绿色亮起。 D6 (HEARTBEAT LED) 根本不切换。 电路板未通过 USB 在 PC 上枚举(不显示 HID 器件)。 因此、DLPC900 GUI 无法连接到电路板。 我尝试过的产品(根据 DLPU101D 用户指南):
1.验证的电源:调节 12V/5A、连接 J17 的极性正确。
2.经确认的 D8 和 D9 表示电源在限制范围内。
3.已检查跳线:移除 J9(复位)和 J11 (BOOTHold) 以实现正常引导。
4.已尝试通过 SW1 进行硬件复位。
5、测试了多个 USB 电缆和端口;未观察到枚举。
6.已尝试 BOOTHold 恢复(安装 J11、在连接 USB 的情况下通电)、但由于 PC 从未检测到 HID 器件、GUI 无法继续。
7.验证是否没有任何外部元件由 J23 供电、以排除电源骤降/复位。 当前状态:D6 从不切换(即使未连接 DMD,它应该在正常情况下闪烁)。 PC 从不检测到电路板。
我们购买了一个新的电路板、当 LED 正常工作时、DLPC900 控制器(我们没有更换它)无法对 DMD 执行内置的旋转图案序列来进行显示(即菜单中的步骤 4)。 DMD 已被 PC 识别、但软件不允许我将其切换到正常操作模式—它仍处于待机状态。 您能否提供有关此问题的故障排除指南?
根据此常见问题解答、所有电压电平似乎都在建议的条件下运行: