Other Parts Discussed in Thread: DLP5500, DLP6500FLQ, DLPC900, DLPLCR55EVM
器件型号: DLP5500
主题中讨论的其他器件: DLP6500FLQ、 DLPC900
尊敬的 TI 团队:
我想购买您提供的 DLP 套件、用图案刺激鼠标视网膜。
我目前有一个 532nm 的激光器(光纤类型),并希望使用额外的光学器件将扩展的激光器投射到 DLP 上 ( DMD ),以刺激鼠标的视网膜与所需的模式。
如果我购买了 DLP6500FLQ 或 DLP5500、我是否可以使用 TI 提供的免费软件或 SDK 来创建模式、而无需任何额外设备?
我想知道上述产品是否是一组。 (我只需要一个 DLP 系统。)
下面显示了简要的原理图。
我最大的问题是、我是否只购买上述两种产品中的一种、就能控制系统。
(我之前查看过的产品线具有 DMD 和 DLP 的单独控制器,这很令人困惑。)
我需要一套完整的套件、其中包括 DLP 系统(带有 DMD 芯片组)和控制器、而无需光源。
此致、