Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, TPS54335A
器件型号: DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件: TPS54335A
您好、
我想知道 DLP4710EVM-LC 可接受的输入电压范围。 该规范规定它应该是 19V 4.74A 直流电源、但我检查了原理图后、第一个降压转换器 (TPS54335A) 可以接受高达 28V 的电压。
将 19V 指定为输入电压是否有任何具体原因? 我通常使用 24V 电源构建系统、但可以将其电压降至 20.5V。 如果 4710EVM-LC 与 20.5-21V 电压兼容、则可以移除系统内部的 24V 至 19V 直流转换器。
提前感谢您。
此致、
Yun