Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLPLCRC910EVM, DLP5500, DLPLCR65FLQEVM, DLPLCR55EVM, DLPLCR4500EVM
器件型号: DLPLCR4500EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP5500、 DLPLCR65FLQEVM、 DLPLCR55EVM、DLPLCRC910EVM、DLPLCRC900EVM、
尊敬的先生或女士:
我是法国 IGDR CNRS 的一名研究工程师。 我们正在寻找一个 DMD 设备 ,我们可以在徕卡的 Ma 显微镜 Dmi8 上耦合到我们的照明设备(带有液态纤维的输出)。 我们一直在考虑使用您的 DLPLightCrafter
4500
软件开发模块。 即使我们认为需要拆下它以移除光学器件和 LED。 但也许您提供的开发套件只是控制器板+ DMD 卡,这将更容易集成在我们身边 ?我们也想知道,您是否能够提供任何设备,如预设计的外壳或手柄,以将其安装在光学桌面上。 我已经看到有些套件(例如 DLP5500 或 DLPLCR65FLQEVM) 、但似乎只有电路板。 我们不清楚是否包括散热器和电缆来使所有这些卡正常工作
您能为我提供这些要素的报价吗? 我们实际上正在为项目定义预算
是否有更详细的文档介绍用于试用 DMD 的 API ? 这将是 为了预测在我们系统内部进行集成所要做的工作。
提前感谢您的回答
此致
Elie BALLOUL
IGDR, Universit é de Rennes, CNRS
2 rue du Professeur Leon Bernard
35000 雷恩
+3333232235210