Other Parts Discussed in Thread: DLP-OMM-SEARCH, DLP6500FYE, DLPLCRC900EVM, DLPC900
器件型号: DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件: DLPC900、DLP-OMM-SEARCH
TI DLP 团队大家好、
我与一位工业机器人初创公司合作、为机器视觉和机器人感知应用开发了一种结构光 3D 摄像头系统。
我们正在评估 TI DLP 技术、特别是基于 DLP6500FYE 的系统、以构建工业结构光深度传感解决方案。
系统目标:
•开发结构光 3D 摄像头
•生成深度图和点云
•将图形投影与工业机器视觉摄像机同步
•用于机器人检查和操作应用
当前设置:
•工业机器视觉相机:GigE 全局快门(Basler 类型)
•投影仪和摄像头之间需要实现硬件触发同步
•工作距离:~500 mm 至 1000 mm
•应用:工业检测和机器人自动化
我们希望获得以下方面的指导:
1.针对 DLP6500FYE 的建议评估硬件或参考设计
2.用于验证的 DLP 评估装置或测试台的可用性
3.推荐用于结构光应用的控制器和光引擎配置
4、DLP 投影仪与机器视觉摄像机之间触发同步的最佳实践
5.联系 TI 现场应用工程师或在印度的技术支持
我们的目标是验证使用 TI DLP 技术的商用工业 3D 视觉产品的可行性并探索长期协作。
如有任何指导或支持、将不胜感激。
谢谢你。