Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350, DLPLCR4500EVM
器件型号: DLP4500
主题中讨论的其他器件: DLPC350、 DLPLCR4500EVM
您好 TI 技术支持
在购买 DMD 之前、我们需要一些信息、我们希望能尽快订购。
我们正在尝试在实验室中执行一些光学实验、使用自由空间激光照射 DMD、以获得反射激光束的均匀相位的二进制振幅调制。 不需要光引擎或投影透镜。 您能否自定义“侧面照明 DMD (DLP4500)、这样我们只能获得带有控制器板+ EVM 且不带光引擎和投影仪透镜的 DMD? 另外,我们不理解照明方向的含义-“侧面“与“底部“与“角落“-我们之前问过这一点,我们得到了一个 PowerPoint ,但我们无法从它理解,因为它是不清楚的。 请说明我们应如何根据侧面/角落照明方向的激光入射方向来安装 DMD。 此外、对于二进制振幅调制、我们能否简单地将图像上传到 DLP 软件?
此致
Aneek