工具/软件:Linux
你好
我是BeagleBone BLACK和Linux的新用户。
我正在尝试使用BeagleBone black (版本c)和 DLPDLCR2000EVM播放鱼碗视频。请按照以下步骤操作
>tar -xvf dlp_lightcrafter 1.0.19.tar.gz
> CD dlm_lightcrfer-CD> 1.0 19.
> sudo python setup.py安装
>导出显示=:0
> cd /opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/
> python MplayerTest.py
但我收到了一个错误
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$ tar -xvf dlp_light crfter-Debian 1.0.19.tar.gz
dlm_lightcrfer-dlp.19/ 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlp.lightcrf뫳 1.0 /
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/datalog.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/dpp2607.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/enum.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/i2c.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/linuxi2c.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/version.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfer/__init__.py 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/ 1.0
tar: dlp_lightcrfer-tar.19/dlp_lightcrf뫳 1.0 : cannot uture: operation not permi ttttted
tar: dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrf뫳 1.0 :不能将模式更改为rwxr-xr-x:不允许操作
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/dependency_links.txt 1.0
dlp_lightcrfer-pks.19/dlp_lightcrfight.egg 1.0 -info/pkg-info
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/SOURCES.txt 1.0
dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrfight.ege-info/top_level.txt 1.0
dlp_lightcrfer-pk.19/pkg-info 1.0
tar: dlm_lightcrafter-1.0 .19/dlm_lightcrafter.egg-info:无法使用时间:不允许操作
tar: dlm_lightcrafter-1.0 .19/dlm_lightcrafter.egg-info:无法将模式更改为rw xr-xr-x:不允许操作
dlm_lightcrafter-1.0 .19/readme.txt
dlm_lightcrafter-1.0 .19/setup.cfg
dlm_lightcrafter-1.0 .19/setup.py
tar: dlm_lightcrfer-tar.19 1.0 :无法utime:不允许操作
tar: dlm_lightcrafter-1.0 .19:无法将模式更改为rwxr-xr-x:操作未按时间进行
tar:由于以前的错误,退出时状态为失败
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$ CD dlm_lightcrafte r-Debian 1.0 19.
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/dlm_lightcrafter-1. 0.19 $导出显示=:0
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/dlm_lightcrafter-1. 0.19 $ cd /opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$ python MplayerTest .py
设置从属地址:27
确保已设置显示端口。 例如,export display=:0
1.
SourceSel.external_video_parallel_I_F_
二
Resolution。NHD_LANGED
##################################################
播放视频
nhd_test.mp4
MPlayer 1.3 0 (Debian),由gcc-MPlayer团队构建1 (C) 2000-2016<xmt-block1>2016 6.2 团队
DO连接:无法连接到套接字
连接:没有这样的文件或目录
无法打开lirc支持。 您将无法使用遥控器。
正在播放NHD_test.mp4。
libavformat版本57.56 .................101 (外部)
收割台版本57.56 不匹配100
检测到libavformat文件格式。
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0xb693e3a8]未提供协议名称,如果输入是本地或网络协议,则无法确定在不知道协议的情况下无法以最佳方式配置缓冲区和访问模式
[lavf]流0:视频(h264),-vid 0
视频:[H264] 640x360 24bpp 30.000 fps 3600.5 kbps (439.5 千字节/秒)
无法打开VDPAU后端libvdpau_nvidia.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
[VDPAU]调用VDP_DEVICE_CREATE_x11时出错:1.
[VO_XV]您的显卡似乎没有Xvideo支持。
[VO_XV]运行'xvinfo'以验证其XV支持并读取
[VO_XV] DOCS/HTML/en/video.html#xv!
[VO_XV]请参阅'播放器-vo帮助',了解其他(非XV)视频输出驱动程序。
[VO_XV]尝试-vo x11。
=====================================================================================================================================
打开视频解码器:[FFmpeg] FFmpeg的libavcodec系列
libavcodec版本57.64 .................101 (外部)
选定的视频编解码器:[ffh264] vfm:FFmpeg (FFmpeg H.264)
=====================================================================================================================================
剪辑信息:
主要品牌:mp42
次要版本:1.
compatible_brands:mp42avc1.
创建时间:2017-07-07T14:32:35.0万Z
在./中加载字幕
音频:无声音
正在开始播放...
未定义电影方面-未应用预缩放。
VO:[X11] 640x360 => 640x360 Planar YV12 [FS]
[swscaler @ 0xb69ca418]bicubic scaler,使用C从yuv420p到rgb565le
[swscaler @ 0xb69ca418]未从yuv420p t o rgb565le找到加速的颜色空间转换。
[swscaler @ 0xb69ca418]使用未缩放的yuv420p -> rgb565le特殊转换器
V:22.9 0/0 56 % 54 % 0.0 % 0 0
正在退出... (文件结束)
无
视频是否可以在屏幕上播放? (通过/失败/停止)(通过/失败/停止)和注释:测试通过
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$ tar:dlm_lightcrafter 1.0。19:Cannot Utime:operation not permitted (无法使用:不允许操作)
Bash:tar::找不到命令
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$ tar: dlm_lightcrfer-dlp.19/dlm_lightcrf뫳 1.0 :无法将模式更改为rwxr-xr-x:不允许操作
Bash:tar::找不到命令
Debian@BeagleBone:/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000$不能将模式更改为rwxr-xr-x:不允许操作
Bash:不能:找不到命令
如何解决此问题并播放视频。任何人都能帮助我