线程中讨论的其他部件:DLP9000, TPS6.5145万, DLPC910, DLPC900,, DLPLCRC900DEVM
尊敬的论坛成员:
我们的DLP9000 DMD存在以下问题,图像的前半部分始终显示伪影,看起来像垂直条纹,但不均匀。 在所附图片中,一张图片应仅显示黑色背景,另一张图片应显示带黑色背景的水平白色条带。
背景:
-需要重置主板几次,然后它才能进入正常模式并允许选择操作模式。
—即使选择了运行模式模式,并且更新和启动了序列,也不能始终显示。 这与TPS6.5145万通过以下方式为DMD生成的电压相关:大多数情况下,TPS6.5145万在通电后会立即关闭,即使启用输入为高电平(检测到过载?),并且不会显示顺序。 当TP6.5145万可以使其保持开启并产生正确的电压(16V,8.5V,-10V)时,将显示序列。
-主控制器明显比从控制器热(可能与显示伪影的图像的一半有关),我想说它肯定过热。
-已检查控制器板上的四个主要调节器(1.8V,1.1V,3.3V和3V)。
-已将DMD和PCB之间的cLGA插槽更换为新插槽。
非常感谢您的帮助。
Marcos。