主题中讨论的其他部件:DLP660TE,DLP780TE , DLPC4420, DLPC7540, DLP470TP, DLPC6421, DLP471TEEVM, DLPC7540EVM, DLP650TEEVM, DLP470TE
您好,TI的朋友
我是 Wintech inc的系统工程师
如何使DLPC4422EVM支持4路执行器
我们已开发出DLPC4422+DLP660TE + 2路执行器 4K超高清设备
众所周知,DLPC4422EVM硬件仅支持2路执行器,而不支持4路执行器
并且仅支持DAC驱动 器电路而不支持PWM
需要:
DLP780TE 硬件设计已由TI与我共享 ,miniAik与我共享一个.78执行器
我们计划开发DLPC4422/DLPC4420 +4420 + DLP780TE + 4路4K UHD设备,用于显示器和3D打印应用
关键问题是如何修改DLPC4422EVM以支持4路执行器
DLPC4420+ DLP780TE作曲家项目支持4路
将使用哪种模式,DLPC7540使用的PWM模式 或DLPC4422使用的DAC模式
以及如何修改执行器驱动电路
以及我可以提及的内容
你能 给我一些建议吗
感谢 你的帮助
此致
Jia