“线程: DLP2000”中讨论的其它部件
您好E2E:
我们的客户在使用BeagleBone Industrial和DLPDLCR2000EVM时遇到错误,以下是详细信息:
我在将dlp2000 EVM与BeagleBone Industrial配合使用时遇到问题。 按照这些 步骤操作,但我在最后一步看不到视频。
实际上,这种设计与BeagleBone Black兼容,但我使用BeagleBone Industrial,因为BeagleBone Black是不可缓存的。 我已经按照这些步骤执行了3次以上,但看不到视频。
我收到以下错误:
连接:没有这样的文件或目录
无法打开lirc支持。 您将无法使用遥控器。
正在播放NHD_test.mp4。
libavformat版本58.20 ................................................................100 (外部)
收割台版本58.12 不匹配100
检测到libavformat文件格式。
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0xb68d2340]未提供协议名称,无法确定输入是本地还是网络协议,不知道协议就无法以最佳方式配置缓冲区和访问模式
[lavf]流0:视频(h264),-vid 0
视频:[H264] 640x360 24bpp 30.000 fps 3600.5 kbps (439.5 千字节/秒)
vo:无法打开X11显示(:0)!
vo:无法打开X11显示(:0)!
vo:无法打开X11显示(:0)!
MPlayer被模块中的信号11中断:preinit_libvo
-MPlayer因CPU/FPU/RAM使用不当而崩溃。
使用--enable-debug重新编译MPlayer,然后执行'gdb'回溯和
拆卸。 详情请参阅DOCS/HTML/en/BUGREPORTS_HATE.html#BUGREPORTS_CRASH。
[ Debian中MPlayer的这一二进制文件目前是用编译的
'--enable-debug';调试符号位于软件包中
'播放器-dbgsym'。]
无
视频是否可以在屏幕上播放? (通过/失败/停止)(通过/失败/停止)和注释:测试通过
FEH警告:xyz.png不存在-正在跳过
FEH:未指定可加载图像。
有关详细的使用信息,请参阅'man feh'
Debian@BeagleBone:~$ feh SlitPattern_5Slits_10SlitWidth_20SlitDistance.png
FEH错误:无法打开X显示。
此致,
卡洛