主题中讨论的其他器件:DLP3010、 DLPA2005、 TIDA-080003、 DLP3010LC
大家好、我们自己开发的 DLPC378+DLPA2005+DLP3010电路板现在具有与 TIDA-080003参考设计 W25Q32JVSSIQ 相同的闪存模型。 现在使用示波器进行测试表明、固件仅部分加载、DMD LS 通道和子通道根本没有数据。 测试结果如下:
1)电源:VCC=1.8V、VDD=1.1V、VCC_INTF=VCC_FLSH=3.3V、VOFFSET=10V、VBIAS=18V、 VRST=-14V、VLED=3.5V;
2) 2)晶体振荡器24M 开始振动、振幅和频率正常;
3) 3) DMD 和 LED 已连接;
4) 4)已在 EVM 上验证固件版本并可使用;
请帮助分析可能的原因、谢谢。
A. 自开发板的 SPI0_CSZ
B. EVM 的 SPI0_CSZ