我正在努力测量和监控工业液体(废水、环卫/CIP、产品质量)。 我想知道 DLPNIRNANOEVM 是否适合我们的用例。 是否有某种即插即用开发套件可用? 为我们获取传感器进行测试所需的准备时间是多久?
我还想知道、您能否提供有关传感器寿命、传感器误差范围以及传感器读数漂移的任何信息。 此外、是否还有关于传感器捕获完整光谱所需的时间以及是否可用于液体流入的任何信息。 具体而言、我很好奇此评估板是否能够很好地确定牛奶中的化合物、以及是否可以在本产品用户指南中规定的测试温度范围(0至50C)之外使用此评估板。
非常感谢。