主题中讨论的其他器件:DLPDLCR660TEVM、 DLPLCRDC4422EVM、 DLP660TE、 DLPC4422
您好、 TI ENGINE,
使用 DLPDLCR660TEVM 和 DLPLCRDC4422EVM 开发板时、我们在使用过程中遇到了一些问题。
使用环境
硬件:DLPDLCR660TEVM、DLPLCRDC4422EVM 和 USB 电缆
软件: DLPC4422 GUI 1.0、 DLP660TE_Chipset_Firmware_v9.0 (DLP660TE_Chipset_FPGA.RPD 和 Flash_Dual_DLPC4422_DLP660TE_LED.img)
添加新功能
我们希望将 XPR 功能添加到现有条件。 EVM 板是否受支持?
如果支持
1 TI 推荐哪家制造商的 XPR 激励器?
2添加 XPR 功能后、现有 img 文件是否支持它? 如果没有,我们应该做什么?
3 TI 能否提供项目文件并让我们自行生成 img 文件。
我们期待你的答复,谢谢。
Silas Liu