主题中讨论的其他器件:DLP2000、
使用了 BeagleBone Black Wireless、并已更新为最新映像。
2. USB 用于为 DLP2000供电,5V 适配器用于为 DLP 供电。 (两者均可单独工作)
问题包括:
1.当我键入命令 i2cdetect 时,它会显示:
Debian@BeagleBone:~$ i2cdetect -r -y 2.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:------------ ------------ ------
10:------------ ------------ ------------ --
20:------------ ------------ ------------ --
30:------------ ------------ ------------ --
40:------------ ------------ ------------ --
50:------ UU UU UU UU UU -------- ------
60:------------ ------------ ------------ --
70:------------ ------
根据“TI DLPLightCrafter
Display 2000 EVM 用户指南”的说明,i2c 中应包含“1b”。
(如果我可以看到 i2c 图、这是否意味着 DLP 和 BBBW 之间的通信没问题?)
与 https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/618632相同、
感谢您的任何帮助!!