您好!
我有兴趣将 DLP 的屏幕投影出来、并将其消磁到几微米、使用准直760 nm 激光作为照明源、以及20倍或50倍的 Mitutoyo 目标透镜。 我没有发现用户执行类似操作的重要资源。 但是、论坛上有几篇文章:
e2e.ti.com/.../combined-with-optical-microscope-for-light-patterning
这会提出类似的问题。
我尝试过的结果相对较好的方法是在 DLP 之后和目标后孔径之前使用 d = f 的透镜、以便在目标的后孔径上形成 k 空间图像、并将 DMD 屏幕投影到目标 图像平面上。 但是、这种方法不会产生显微镜所追求的无限共轭、而是产生紧密聚焦的光束。 即使这样,图像的质量也比较好,但我相信必须有更好的方法来做到这一点。 您能 就此 提出建议吗?
Alex