DLP Lightcrafter
4500
有关 DLP Lightcrafter4500评估模块(EVM)的常见问题解答。
1. DLP Lightcrafter4500 EVM 的光学属性
2.从闪存加载图形导致的延迟是多少?
根据您的应用,您的序列中可能有超过48位的平面,在这种情况下,DLP Lightcrafter4500将必须从闪存加载。 此存储器加载所需的时间取决于从存储器加载的图像类型。 设计您的系统时务必确保其足够慢、以应对最坏情况下的负载时间。 DLPC350从缓冲区加载图像所需的最坏情况时间为200ms。 从闪存加载缓冲区所需的时间取决于映像的复杂性。 有关其他信息、请参阅以下主题:
https://e2e.ti.com/support/dlp__mems_micro-electro-mechanical_systems/f/924/t/459126
https://e2e.ti.com/support/dlp__mems_micro-electro-mechanical_systems/f/924/t/371324
https://e2e.ti.com/support/dlp__mems_micro-electro-mechanical_systems/f/924/t/381585
3.不同的触发模式如何在 DLP Lightcrafter4500上工作?
DLP Lightcrafter4500具有多种不同的触发模式可供使用。 DLP Lightcrafter
4500用户指南和 DLPC350编程人员指南(第41页)介绍了这些基础知识。 将来、我们将添加一个利用这些触发模式之一的详细介绍示例。 敬请期待!
4.我想编写自己的软件来连接 DLP Lightcrafter4500或 DLPC350。
有时需要创建自己的软件来连接 DLP Lightcrafter4500或 DLPC350。 为了实现这一目标、德州仪器建议执行以下操作:
-请参阅 DLPC350的编程人员指南以熟悉如何对其进行编程: www.ti.com/lit/ug/dlpu010e/dlpu010e
-下载 DLP Lightcrafter4500 GUI 的源代码,网址 为:http://www.ti.com/tool/dlplcr4500evm
-下载 DLPALC SDK: http://www.ti.com/tool/dlp-alc-lightcrafter-sdk
借助这些工具、您将能够了解 DLPC350在某些操作中期望看到的命令、并从此处开始构建您自己的控制软件! 您可以查看 SDK 和 GUI 的源代码、从而详细了解幕后发生的情况。
5. 无法识别 USB 连接。
7.在预存储模式下图形的显示速度有多快?
有关这些信息,请参阅 DLP Lightcrafter4500用户指南。 该表转载如下:
位深度 | 预加载图形速率(Hz) |
1 | 4225 |
2. | 1428. |
3. | 636 |
4. | 588 |
5. | 500 |
6. | 400 |
7. | 222. |
8. | 120 |
8.如何使 DLP Lightcrafter4500以120Hz 的频率显示?
您可能希望以120Hz 的频率运行 DLP Lightcrafter4500。 为此、您需要缩短 GUI 上的消隐时间、以成功获得120Hz 输出。 请记住、在图形序列模式下、只能以120Hz 的频率显示8位深度图像。 如果您想使用视频帧数据的其他16位、请考虑将视频帧分解为较小的位深度块。 请使用下图中的设置:
9.视频源检测在图形显示模式下如何工作、RGB 并行视频是源?
如果您想将图形序列模式与视频输入数据结合使用、请参阅下图。
10.如何检测到视频源,以及如何使用自动锁定中的信息?
视频源由 DLP Lightcrafter4500评估模块检测,此检测过程的状态由输入视频信号检测状态寄存器给出。 该寄存器适用于 RGB 并行接口和 FPD-Link 接口。 该寄存器能够提供有关分辨率、信号检测过程中控制器状态、时钟信号等的信息。 如需更多信息、请参阅 DLPC350编程人员指南第2.1节: www.ti.com/lit/pdf/dlpu010
11. 如何使用替代闪存设备而不是 Lightcrafter4500 EVM 板上提供的闪存?
Lightcrafter4500 GUI v3.1.0使用本地文件检查需要访问的闪存参数。 如果定制板上的闪存器件与 EVM 上的默认闪存不同、则需要进行一些调制。 请注意、如果您使用 EVM 闪存器件、则无需进行任何更改。
包含闪存器件参数 (FlashDeviceParameters.txt)的本地文件 可在系统的 GUI 安装文件夹中找到。 此文件包含 GUI 所需的闪存信息。 此文件中提供了以下信息、需要更新到您的特定器件:
- 制造
- MfgID
- 器件
- DeviceID
- MB
- ALG
- 尺寸
- 扇区数量
- 扇区起始地址
请确保遵循与此文件中相同的格式。 更新此信息后、GUI 将能够访问和更新上述闪存器件。 请注意、此选项在 GUI 3.1.0上可用、并且在以前的版本中不受支持。