主题中讨论的其他器件:DLPA2005、 DLPC3478
各位专家:
最近、我需要使用 DLP3010LCFQK 在外部图形流模式下工作来测试1位单色图形显示。
DLPC 写入模式配置(96h)如下所示:
(1)序列类型:1位单声道
(2)每个 VSYNC_WY 内的图形数量:3.
(3)照明时间:2555us
(4) 预照明暗时间:171us
(5) 后照暗时间:41us
条件1 (所需条件):当 VSYNC_WI 信号以83.7Hz 的频率触发时、DLP3010LCFQK 不会投射光、TRIGGER_OUT_2始终保持未激活状态。
条件2:当 VSYNC_We 信号仍以83.7Hz 的频率触发且仅将"Sequnce Type"更改为8位单声道时、 DLP3010LCFQK 会投射光、TRIGGER_OUT_2工作良好。
条件3: 当使用条件1 config (序列类型:1位单声道)以83.7Hz 的频率触发 VSYNC_WI 信号时、DLP3010AFQK 将投射光、 TRIGGER_OUT_2工作正常。
DLPC3478的固件版本为8.0.1 (固件名称:FWSEL_DLPC3478_DLPA2005_PM2_i2c0x36_v8p0p1)。
请帮帮我。
提前感谢您的支持。
此致、
Gavin