主题中讨论的其他器件:DLPA2005、、 DLP3010EVM-LC
DLPC3478 (8.0.0.1固件版本);DLPA2005;DMD3010LC
DLPC3478运行为内部流模式、项目1D 数据、 240Hz
错误:图形就绪信号始终为 高电平(未就绪)。
在测试期间会发生错误,可能会发生2天一次,也许15分钟, 这是随机的。
信号序列正常:(蓝色 TrigB; 黄色--TRIGA 紫色--模式就绪)

异常序列信号(黄色阵列就绪 紫色——TRIGA)

1) 1)器件温度低于60°C
2) TRIGA-Trib-TrigIN 之间的信号是相同的
3)可靠性测试时,DLPC 无限运行,不停止/启动,没有其他操作。
4)配置
曝光时间: 3830us
照明前时间172us
照明后时间 40us
TrigIn 频率 240hz
当错误发生时、无法通过停止启动 DLPC 来修复、需要在 DLPC 上进行投影。
我们不知道原因,你能给一些建议关于如何调查它?