器件型号:DLP9000BFLS
你好。 之前、 我已在 DLP651NE:DMD 上收到所需的所有数据。 该项目已建模并继续推进。 在 DLD 9000上需要相同的信息。 我有一个问题。 我们有这个产品在制造. 我们的光学源发生了改变、我们需要像以前一样精确地为此 DMD 建模、以获得成功结果。 有些问题修辞了、需要通过数据表确认。
我有这份数据表、并使用它来获取以下信息、请确认或告知:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp9000.pdf?ts = 1702295682370&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDLP9000
1-玻璃厚度是多少? 2.9972+/-0.1016毫米,请确认或建议
窗口折射率是什么。 是否与 Eagles X 材料相似?
3 -有源微镜与顶部的间隙距离是多少? 0.4826+/-0.1524毫米、 请确认或告知
4 - 镜片间距是什么? 7.56 um、 请确认或告知
5-微镜之间的间隙是什么? =>不能找到它,我需要它像 DMD 你以前说的
=> 我需要这个差距来获得数据表中提到的以下信息。 以下是否有效。 否则、请确认/建议
-微镜反射率88%
-阵列衍射效率86%-
-阵列填充因子92%
窗口折射率是什么。 它是否像 Eagle X 材料?!
谢谢你。 我需要它快速。 该产品正在生产中、我们必须替换不再由制造商生产的光源、在为其设计新的光源时、我们必须正确地对 DMD 进行建模。
巴巴克
手机:505-440-7715