主题中讨论的其他器件: DLPLCRC900DEVM、 DLPC900
团队好、我们的一位客户从我们那里购买了 DLPLCR90EVM 和 DLPLCRC900DEVM、并声称它们不能正常工作。 在他们确认这些部件有缺陷之前、他们希望进行故障排除。 他们的解释如下,
----------------
我订购了两件事、一件是 DMD DLPLCR90EVM、另一件是评估板 DLPLCRC900DEVM。 两者都使用柔性电缆进行连接、但当我连接时、根据用户指南、DMD 应亮起。 这不会发生。 但是、我看到评估板 D5、D11 D12亮起、D7进行切换、但 D9没有。 我上次没注意到这一点。 我将附加评估板 DMD 的视频和图片、但即使连接未亮起、也是如此。 我不敢连接它们、因为我认为这可能会损坏 EVM。
----------------
您能建议我们如何解决此问题吗?