大家好!
我计划使用 配备 UV 激光器的 DLP6500FLQ (WL:349nm、功率:150mW (max)、15mW (min)) 。 建议的照明功率(总组合<420nm:0.68mW/cm^2)远小于我们的功率密度(9.65 ~ 96.5mW/cm^2)。 关于电源问题、我在下面有几个问题。
1.如果我们使用349nm 激光源、DMD 会发生什么情况? (例如、由于防反射涂层退化而导致的强度下降)
2.是否为激光应用推荐的照明功率? 我非常怀疑这个值,因为我听说其他人是好的,当他们使用一个白色的源与一个色彩滤镜(385nm , 50mW/cm^2 ).
3.我想征求您对 DLP6500FLQ 如何使用349nm 作为我们的激光源的意见。
4.如果我无法使用 DLP6500FLQ 与我们的激光器配合使用、能否获得退款?
如果您有任何问题或需要更多信息来回答我的问题、请告诉我! 谢谢!
此致!
太行市