主题中讨论的其他器件:DLP4711
工具与软件:
您好、TI
这是一个有点荒谬的故事,但让我问问题。
我的规划部门要求我延长 DMD 和 DLP 控制器之间的电缆长度、目标约为1500mm。
我知道这是布局设计的改进,但不管怎样尝试。
DMD 为 DLP4711。 DLP 控制器是 DLPC3440。
最终、我实现了将所有信号的长度扩展到1500mm、但 MS_LS_RDATA 除外、其限制约为800mm。
这个信号会把我当作瓶颈来实现所有信号的扩展。
如果可能、您能告诉我为什么信号长度无法延长或者建议权变措施吗?
很抱歉我的奇怪问题。
此致、
隐藏