主题中讨论的其他器件:DLPC900、、 DLPC910
工具与软件:
尊敬的 TI 团队和论坛用户:
我正在寻找一个小型 DMD +控制器集、它可以以千赫兹的速率显示任意二进制图形的实时序列。 微镜间距需要5.4微米(或更小)、并且分辨率至少为720p。 (大约一年前我发布了一个类似的问题、但到目前为止尚未找到合适的解决方案: e2e.ti.com/.../dlp4500-small-sized-dmd-solution-max-2-by-3-cm-for-fast-binary-pattern-generation-dlp4500-or-faster)
我迄今为止找到的模型(例如 DLP500YX 与 DLPC900控制器结合使用)要么在存储器中受到限制、不允许二进制映像的实时序列、要么它们接收实时8位映像、然后在内部(由控制器?)解析为二进制映像、这样每个二进制映像的内容就不会由用户控制。
如果您 有关于接近上述规格的系统的任何信息、请告诉我。
非常感谢、此致、
Dorian