主题中讨论的其他器件: DLP6500FLQ
工具与软件:
您好!
我们使用 DLP6500通过405nm 激光器在光阻上曝光8位图形。
DLP 6500在视频图形模式下工作、激光由 LED R 输出控制。
遗憾的是、每个 RGB 通道的特性都是非线性的、如下图所示:
我通过显示均匀的灰色板进行测量、每个板的积分时间为100ms。
图形模式设置:深度8位、起始位 R0、曝光4046us、黑暗时间0、清除:红色、 已检查帧更改。
在曝光中可以清楚地看到特征中的可见抑郁和峰值:
显示的图像(不完全相同)
在曝光中可以看到不规则的"环"(浅灰色)(不规则的结果是额外应用位图来均衡照明)、
由非线性特性导致的。 它们不应可见。
我们在不同通道上尝试了不同的视频图形模式设置、但没有任何积极的结果。
什么因素决定了 DLP6500的此行为、如何修复它?