工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
在 Alv é ole、我们正在将 DLP4500产品集成到 Primo 设备中、该设备能够投影图像并实现蛋白质在表面上的光散射。
在过去几年中、我们一直在观察 DLP 图像投影中存在的质量问题、这些问题涉及 DLP 中的非均匀性以及不同 DLP 之间的变异性。
基本上、我们使用准直的光束应用 DLP、并在整个 DLP 上显示白色图像。 我们有一种方法可以捕获摄像机上的投影图像。
我们观察到 DLP 投影的图像的强度具有暗条纹和不均匀性。 所有芯片测试均已使用相同的光源进行了测试、因此差异均与 DMD 芯片本身有关。
我怀疑微镜阵列前面的窗口上的涂层不均匀。
我在下面的 PDF 中编写了一份报告。
我很高兴知道是否有人已经注意到同样的问题。
非常感谢
Aur é lien Duboin.
e2e.ti.com/.../2024_2D00_11_2D00_15-_2D00_-Report-DMD-quality-assessment-ALVEOLE.pdf