主题中讨论的其他器件: DS90UH948-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI
我们使用的是 DS90UH947-Q1和 DS90UH948-Q1。
它由主集和监视器组成、如下图所示。 Rosenberger HDS 电缆用作连接电缆。
Rosenberger 电缆长度较长时出现问题。
它可以正常地使用1m 电缆,但使用5m 电缆,屏幕不输出(黑屏),触摸不工作,等等
我们需要使用5m 电缆、因此请检查是否有 IC 可用作 FPD 链路 III 的放大器或前置放大器
或者、还请查看是否有方法可以提高 DS90UH947-Q1的内部信号强度。
感谢您的支持。
此致、
GH Park