工具/软件:
您好的团队、
我 收到客户提出的与 TCAN1043A 和 TCAN1146D 接收器时序对称性(ΔtREC μ s)相关的问题。
在 TCAN1146D 的数据表(第8.9章"开关特性")中、规定2Mbps 下的 ΔtREC μ H 旨在用于1Mbps 至 ΔtREC 2Mbps 以上的位速率以及5Mbps 至5Mbps 的位速率、请参阅下面的屏幕截图。
![]()
在 TCAN1043A 的数据表(第6.10章"开关特性")中、未提及此类声明、请参阅下面的屏幕截图。

问题:
TCAN1146D 的此类接收器时序对称性声明是否也适用于 TCAN1043A?
意味着、以下规范是否对 TCAN1043A 有效?
- Δ R_min=-50ns 和 Δ R_max=+20ns ΔtREC 于位速率高于1Mbps、最高可达2Mbps ΔtREC。
- ΔtREC Ω_min=-45ns 和 ΔtREC Ω_max=+10ns 旨在用于位速率高于2Mbps 至5Mbps 的情况。
- ΔtREC Ω_min=-25ns 和 ΔtREC Ω_max=+10ns 旨在用于位速率高于5Mbps (高达8Mbps)的情况。
谢谢您、
Muwei Zheng