工具/软件:
在我们的项目中、我们正在开发基于 NXP i.MX8M Plus 处理器的定制电路板。
在此设计中、我们计划将两个 RGB 显示面板与处理器连接、详情如下:
显示 1:通过 MIPI-DSI 转 RGB 桥接器连接
显示 2:通过 LVDS 连接到 RGB 桥接器
我们的要求是确定能够可靠支持此配置的 TI 解决方案或桥接器件(一个来自 MIPI-DSI 的 RGB 面板、另一个来自 LVDS)以及相关的硬件设计建议和 Linux 驱动程序支持。
凭据 - NXP i.MX8M Plus
显示 1 - 24 位 RGB 面板(通过 MIPI-DSI→RGB 转换器)
显示 2 - 24 位 RGB 面板(通过 LVDS→RGB 转换器)
操作系统 — 嵌入式 Linux(适用于 i.MX8M Plus 的基于 Yocto 的 BSP)
设计问题
-
桥接器件建议
-
请提出合适的建议 TI 器件 可用于:
a) MIPI-DSI 至 RGB 转换 、和
b) RGB 转换 -
器件必须兼容 i.MX8M Plus 时序和信号电平。
-
-
电气接口指南
-
从 i.MX8M Plus 到所选 TI 桥接器件的建议连接拓扑。
-
MIPI-DSI 和 LVDS 输入路径的预期信号电平、端接和布局指南。
-
桥接器件和连接面板的电源时序要求。
-
-
时钟和同步
-
每个电桥的像素时钟或基准时钟输入要求。
-
两个显示器是否可以独立运行(不同的分辨率/刷新率)或必须同步。
-
-
Linux 驱动程序/BSP 支持
-
的可用性 Linux 内核或 DRM/KMS 驱动程序 建议的 TI 器件的参考设计。
-
不限 参考设备树或驱动程序补丁 支持 NXP i.MX 平台上的这些桥接器。
-
-
性能和限制
-
两个电桥支持的最大分辨率和像素频率。
-
DSI→RGB 和 LVDS→RGB 桥并发运行的任何已知限制或测试结果。
-
-
评估和参考设计
-
的可用性 TI 参考原理图或 EVM 设计的器件 演示 MIPI-DSI 转 RGB 或 LVDS 转 RGB 实现。
-
高速 MIPI 和 LVDS 信号路由的原理图/布局示例。
-