Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1
器件型号: TCAN1044A-Q1
尊敬的 TI 专家:
由于终端托管人的要求、我的客户希望检查以下 TCAN1044A-Q1 的规格。
我试图在数据表中找到它、但我无法找到。 可以帮帮我吗?
- 差分输出的压摆率
- 标称位时间
- 位时间的偏差
- CANH 和 CANL 之间的电压偏差
还有一个问题。
下表展示了正常/待机模式和显性/隐性模式下的差分输入电压范围。

但终端客户的规格略有不同。
Vdom ->最小值 0.9V、最大值 8.0V(数据表显示 9.0V)
Vrec ->最小值–3V(数据表显示–4V)、最大 0.5V
Vdom_STB ->最小值 1.15V、最大值 8.0V(数据表显示 9.0V)
Vrec_STB ->最小值–3V(数据表显示–4V)、最大 0.4V
总之、与终端客户的规格相比、超出了 Vdom 的最大电压和 Vrec ard 的最小电压。
如果超出这些规格、会发生什么情况? TI 能否保证这些规格不会影响器件的运行?
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐