器件型号: TCA9846
您好、
今天的问候!!
我是是 Keysight Technologies 的材料工程师,负责设置制造商的部件信息以用于 Keysight Worldwide。
我们现在正在我们的数据库中设置 MPN:PTCA9846PWR、MFR:德州仪器 (TI)。
请帮助我们充分回答以下问题、以便我们进一步进行上述 MPN 的设置:PTCA9846PWR
(A) 分级温度 TC 是多少、或以°C 为单位的峰值工艺体温?
(B) 达到指定分级温度 (TC) 的 5°C 范围内的时间 (tp) 是多少、还是处于峰值温度下的最长时间(以秒为单位)?
(C) 该器件符合的周期数是多少?
同时还提供了 RoHS 指令 2015。
如果您能尽快答复我们、我将不胜感激。
等待您的回复。
此致、
Abhishek Kushwah
Keysight Laboratories–Design Services