Other Parts Discussed in Thread: ISO6421, ISO6441, ISOW6441
部件号: MAX232
Thread 中讨论的其他器件: ISO6441、 ISOW6441 、ISO6421、TRS3253E-TRS3253E-TRS41 EP
我们正在寻找具有以下规格的隔离式 RS –232 收发器解决方案:
- 数据速率: 1Mbps
- 隔离: 必需(隔离式 RS –232 收发器)
- 工作温度范围: –25°C 至+105°C 或更高
- 封装类型: 可接受的任何 SMD 封装、不包括 BGA
请分享合适的器件型号、数据表、供货情况和任何相关的技术详细信息以进行评估。