Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE
主题中讨论的其他器件: TPS65994AE
零件編號: TPS65994AE
尊敬的先生、μ s
我想就新項目的零件選擇和參考設計要求向您諮詢一些問題。μ s
客戶目前的應用場景是顯示器、我們希望您能協助評估並推薦合適的解決方案和零件號碼。以下是詳細的規格和應用要求:μ s
【系統應用及規格】μ s
應用:顯示器為筆記型電腦提供高功率 USB PD 充電、同時接收來自筆記型電腦的 DisplayPort (DP) 訊號。Ω
1.接收器 Ω(UFP):在待機模式下從筆記型電腦接收 5V 電源、主要用於待機電源功能(不一定直接連接到 Scaler)。Ω
2.電源供應器(DFP):支援高達 100W 的 PD 輸出(5V / 9V / 12V / 15V @ 3A、20V @ 5A)、用於為 NB 充電。Ω
3. DP 備選模式配置:目前保留僅 DP 四通道模式和 DP 雙通道+ USB 3.0 模式的支援。硬體設計需要相容這兩種模式。
5.系統框圖:如附件所示。

請問是否有適用於此類監視器應用的現有參考設計?或者、能否推薦合適的Type μ PD控制器和電源相關元件組合?μ s
期待您的回饋和建議。μ s
謝謝你!μ s
此致、μ s
優雅 μ s