主题中讨论的其他部件:DS90UB940N-Q1,
您好,TI 支持团队
客户正在使用以下产品开发应用程序并大规模生产这些应用程序。
解串器:DS90UB940N-Q1
序列化器:DS90UB927Q-Q1
序列化器和反序列化器分别安装在不同的主板上,这是一个概念,其中连接了两个产品以接收视频信号以完成一个产品。
在批量生产过程中,某些产品存在无法正确接收视频信号的缺陷。 在这种情况下,对反序列化器的信号输入被检查为低。
1.串行化器与当前使用的反序列化器之间的兼容性是否存在问题?
下图显示了正常部件(序列化器)和故障部件(序列化器)的顶部标记。 序列化器芯片部件的特性是否有差异? (我认为没有什么区别。)
[常规部件(序列化器)的顶部标记]
[ 缺陷部件的顶部标记(序列化器)]
如果需要检查不良症状,请告知我们。
谢谢。
此致,
MJ