线程中讨论的其他部件:SN65LVDT14,
对于一种应用,我正在将 SN65LVDT41和 SN65LVDT14用于长距离10米 SPI 接口。
我已根据数据表和 TI 应用手册提供了所有必需的硬件设计
但当我给出 MOSI 芯片选择和串行时钟信号时,我在 SN65LVDT14的输出端只获得3.3V 直流电压信号。我使用的是3.3V 电源,这足以满足数据表的要求。请帮我。请提前感谢。
我在这里附加了一个图像,其中黄色脉冲表示 SPI 时钟为1.33MHz,SN65LVDT41 LVDS 输出为蓝色。
即使我在驱动器和接收器之间建立了一对一连接,SN65LVDT14端也看不到输出。