主题:LMH0001,
您好,
我想问您一些有关热阻的问题,如下所示。
我的客户一直在用热力模拟这种行为。
Q1)绝对最大额定值的 θja和 θjc值(数据表3第页)
两个数据(θja =125℃/W,θjc =105℃/W)是实际数据还是模拟数据?
Q2) IDD数据(数据表3页)
IDD的规格是115mA (最大值)@Vsdo=800mVpp,包括负载电流。
您是否有没有线路负载的IDD数据,而只是设备功耗?
Q3)热设计注意事项
您是否会告诉我进行热设计的注意事项?
如果你给我任何设计信息, 对 我会很有帮助。
感谢您的支持。
此致,