重复TPS2.574万EVM-741设计,但在使用Micro-USB B连接器插入设备(手机)时出现问题。 我有一个USB Type-C至Micro USB B电缆适配器,Micro USB B已插入电话,Type-C连接器已插入我的设计。 如果我以一种方式插入Type-C电缆连接器,它将为电话充电,如果我翻转Type-C电缆连接器并将其插入,则不会充电。 不确定正在进行的工作回顾了我的设计和TPS2.574万EVM-741原理图,它们几乎是相同的。 是否有其他人看到过这种情况,如果是,解决方案是什么。