主题中讨论的其他部件: SN65DSI83
你好。
测试条件。
LCD:800*480
使用mipi 2lane,24bpp
LVDS时钟由面板定义为30MHz。
DSI时钟为180MHz。
CPU:MSM8974
MSM8974 MIPI <-> SN65DSI83Q1-EVM
DSI通道A <-> LVDS通道B <-> LCD面板
SN65DSI83寄存器控制不会更改屏幕。LVDS数据和时钟不会输出。
您能否检查代码。这是什么问题?
{0x09,0x00},// soft_reset
{0x0D,0x00},// PLL禁用
{0x0A,0x01},// LVDS OUT时钟范围(25-30-47)MHz =001, src clock from mipi dphy=1
{0x0B,0x10},// DSI时钟(像素clk = 30Mhz ->30/30-> DSI分频器是3->LVDS输出clk =30
{0x10, 0x10},// 800*480需要2个通道0x10
{0x11, 0x00},
{0x12,0x24},// cha dsi pixel时钟* bpp / 5000 = 3万 * 6 / 5000 = 36 => 30Mhz
{0x18, 0x6A},// 0x79 ->单通道,24位模式,hs/vs低,DE高:0x7F
{0x19, 0x00},
{0x1A,0x02},//默认值(0x03 -> 0x02)
{0x1B , 0x00},
{0x20,0x20},//宽度= 800 ->下部(0x20) 0x0320
{0x21,0x03},//宽度= 800 ->上部(0x03) 0x0320
{0x22,0x20},//宽度= 800 ->上部(0x03) 0x0320
{0x23,0x03},//宽度= 800 ->上部(0x03) 0x0320
{0x24,0xe0},//高度= 480 ->下部(0xe0) 0x01e0
{0x25,0x01},//高度= 480 ->下部(0x01) 0x01e0
{0x26, 0xe0},//高度=480 ->下部(0x01) 0x01e0
{0x27, 0x01},//高度=480 ->下部(0x01) 0x01e0
{0x28, 0x30},//通道A:同步延迟低,hblank =160,vblank =48,48(0x30) 0x21 -> 0x30
{0x29,0x00},//同步延迟高
{0x2A,0x30},//通道b
{0x2B,0x00},
{0x2C,0x10},//通道A:HSYNC脉冲宽度低(0x10=16)
{0x2d,0x00},// HSYNC脉冲宽度高(0x10=16)
{0x2E , 0x10},//通道b:
{0x2F , 0x00},
{0x30, 0x04},//通道A:垂直同步脉冲宽度低(0x04)
{0x31, 0x00},// vsync脉冲宽度高(0x04)
{0x32, 0x04},//通道b:
{0x33, 0x00},
{0x34, 0x48},//通道A:水平后廊=72(0x48)
{0x35, 0x48},//通道b:水平后廊=72(0x48)
{0x36, 0x16},//通道A:垂直后廊=22(0x16)
{0x37, 0x16},//通道b:
{0x38, 0x48},//通道A:水平前廊=72(0x48)
{0x39, 0x48},//通道b:
{0x3A,0x16},//通道A:垂直前廊=22(0x16)
{0x3B,0x16},//通道b:
{0x3C,0x00},//测试模式
{0x3D , 0x00},
{0x3E , 0x00},
{REG_ENDFLAG,0x00},//结束标志
{0x09, 0x01},//软复位
{REGFLAG_DELAY,10},// PLL稳定延迟
{0x0D,0x01},// PLL_EN
{REG_ENDFLAG,0x00},//结束标志
谢谢,此致
Downey Kim。