Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300
主题 :TPS6.5987万中讨论的其它部件
您好,
关于TPD6S300上的VCONN,我的客户询问了一些问题。
他们将设计TPS6.5987万+TPD6S300作为USB Type-C接口。
(问题)
它们对VCONN电压的估计如下。
・5-300mA×(222 mΩtyp+278 mΩtyp)=4.85V (典型值)
・5-300mA×(325 mΩmax+415 mΩmax)=4.778V (最小)
TPS6.5987万:222 mΩtyp(325 mΩmax)
TPD6S300:278 mΩtyp(415 mΩmax)
以上电压符合Thunderbolt3 VCONN电压标准。(4.75 -5.5V)
但它们担心通过VBUS上的电源(5V)变化或负载3A来降低电压。
在这种情况下,他们是否需要提供外部电源(5V)以避免降低电压?
(外部电源将放置在靠近TPS6.5987万/TPD6S300的位置。)
它们将降低除TPS6.5987万/TPD6S300的Ron (接通电阻)之外的电压降。
请您给我建议或意见吗?
此致,
Tao2199