您好,
我正在使用SN65DP149 IC开发DP到DVI转换器。 已制造PCB,已组装,但无法正常工作。
我正在使用针捆扎带配置转换器,如下所示:
I2C_EN/PIN为低电平,引脚带模式
EQ_SEL/A0引脚浮动。自适应均衡器
sled_ctl引脚具有高,最快的数据速率
PRE_SEL引脚浮动,0dB
HDMI_SEL/A1针脚高,已配置为DVI
DP连接器与IC的5 cm 有关(在转换器的柔性部分上),DVI连接器通过40 cm 电缆连接。 差速器对是双绞线。
测量针脚时,OE针脚约为2.5V。 当连接到源和监视器时,HPD_SNK引脚为5V,HPD_SRC为3.3V,I2C引脚被上拉。
附加主板示意图: