Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
您好!
按照手册操作、制作并插入了 eBurner.ko 模块、 现在已编译闪存刻录机(FB)、
尽管如此、如果我连接到 USB 端口 A TUS9261评估套件(在 Windows 系统上使用 FW 1.06正确刷写、最初购买时为1.05)、
我在 Linux 计算机上获得以下内容:
/fb -l TUSB926x_Descriptors_base.desc -f TUSB926x_FW_v1.06.bin
未找到兼容设备...
请连接有效的 TUSB926x 器件
Linux 机器为:
操作系统:Ubuntu 18.04.5 LTS
内核:Linux 4.15.0-29-generic
体系结构:x86-64
lsusb 显示 ever-kit 已启动并正在运行:
总线001器件002:ID 0451:9261 Texas Instruments、Inc.
器件描述符:
b 长度 18.
b 描述符类型 1
bcdusb 2.10
bDeviceClass 0 (在接口级别定义)
bDeviceSubClass 0
b 设备协议 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0451 Texas Instruments、Inc.
idProduct 0x9261
bcdDevice 1.00
制造商 1 Texas Instruments
iProduct 2 TUSB9261 USB3.0至 SATA 桥接器
iSerial 3 8EC3124600640371
b 数字配置 1.
配置描述符:
b 长度 9.
b 描述符类型 2
wTotalLength 32.
b 数字接口 1
b ConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xc0
自供电
最大功率 500mA
接口描述符:
b 长度 9.
b 描述符类型 4
b 接口编号 0
b AlternateSeting 0
b 数字结束 点2.
b 接口8类 大容量存储
b 接口子类 6 SCSI
b 仅 限接口协议80批量
iInterface 0
端点描述符:
b 长度 7.
b 描述符类型 5
b 中的 EndpointAddress 0x83 EP 3
bmAttributes 2.
批量传输类型
同步类型 无
使用类型 数据
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512字节
b 间隔 0
端点描述符:
b 长度 7.
b 描述符类型 5
b 结束地址 0x03 EP 3输出
bmAttributes 2.
批量传输类型
同步类型 无
使用类型 数据
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512字节
b 间隔 0
二进制对象存储描述符:
b 长度 5.
b 描述符类型 15
wTotalLength 42.
b NumDeviceCaps 3
USB 2.0扩展器件功能:
b 长度 7.
b 描述符类型 16
b 开发能力类型 2
bmAttributes 0x00000002
支持链路电源管理(LPM)
超高速 USB 器件功能:
b 长度 10.
b 描述符类型 16
b 设备能力类型 3.
bmAttributes 0x00
wSpeedsSupported 0x000e
器件可全速运行(12Mbps)
器件可高速运行(480Mbps)
器件可在超高速(5Gbps)下运行
b 功能支持 1.
功能齐全的最低器件速度为全速(12Mbps)
bU1DevExitLat 10微秒
bU2DevExitLat 2047微秒
容器 ID 设备功能:
b 长度 20.
b 描述符类型 16
b 发展能力类型 4.
b 保留 0
ContainerID {00042004-1785-ee8c-0046-3017e83c2164}
器件状态: 0x0000
(总线供电)