我需要选择独立锂离子/锂聚合物电池充电器 。 规格如下:
充电电流 :5A 或以上
2.系统 电压/电流 要求 :电流 : 6A 或以上 ;电压 V: 3.6V 至4.8V
集成 MOSFET : 是,必需。
4. 电源路径选择器 : 是,必需。
5.适配器输入 : 直流壁式适配器或 USB VBUS (无数据线),电流为7A
6.独立充电器 : 是的,独立。
7.电池化学成分 : 锂离子或锂聚合物
8.多电源路径 :是的。
9.无电池 :1节电池
让我知道系统电压是什么 :
1.适配器输入 =12V ??
2. 适配器输入 =5V 时?

此致
PSG_4